4.1 m3 (5.3 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité

Capacité 5.3 vg3 4.1 m3 Less

Largeur

Largeur 120.0 po 3060.0 mm Less

Timonerie de godet

Timonerie de godet À claveter, Fusion À claveter, Fusion Less

Poids

Poids 2 041 - 2 067 kg (4 500 - 4 557 lb) 2 041 - 2 067 kg (4 500 - 4 557 lb) Less