5.0 m3 (6.5 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité

Capacité 6.5 vg3 5.0 m3 Less

Largeur

Largeur 120.0 po 3060.0 mm Less

Timonerie de godet

Timonerie de godet À claveter, Fusion, ISO À claveter, Fusion, ISO Less

Poids

Poids 2 081 - 2 149 kg (4 588 - 4 738 lb) 2 081 - 2 149 kg (4 588 - 4 738 lb) Less