< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 60.0 po 1524.0 mm Less
Hauteur (grappins fermés) 32.0 po 813.0 mm Less
Ouverture des mâchoires 40.0 po 1016.0 mm Less
Longueur 37.0 po 940.0 mm Less
Poids 959.0 lb 435.0 kg Less
Épaisseur des parois latérales 0.4 po 10.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less