< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 78.0 po 1981.0 mm Less
Capacité nominale du godet 0.98 vg3 0.75 m3 Less
Capacité nominale du godet 26.5 pi3 0.75 m3 Less
Poids 617.0 lb 280.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less