< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 96.0 po 2438.0 mm Less
Capacité nominale du godet 1.22 vg3 0.93 m3 Less
Capacité nominale du godet 32.8 pi3 0.93 m3 Less
Poids 717.0 lb 325.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less