< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 60.0 po 1524.0 mm Less
Capacité nominale du godet 0.44 vg3 0.34 m3 Less
Capacité nominale du godet 11.9 pi3 0.34 m3 Less
Poids 384.0 lb 174.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less