< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 66.0 po 1676.0 mm Less
Capacité nominale du godet 0.48 vg3 0.37 m3 Less
Capacité nominale du godet 13.0 pi3 0.37 m3 Less
Poids 439.0 lb 199.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less