< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 72.0 po 1829.0 mm Less
Capacité nominale du godet 0.53 vg3 0.41 m3 Less
Capacité nominale du godet 14.3 pi3 0.41 m3 Less
Poids 467.0 lb 212.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less