< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 66.0 po 1676.0 mm Less
Capacité nominale du godet 0.44 vg3 0.34 m3 Less
Capacité nominale du godet 12.0 pi3 0.34 m3 Less
Poids 898.0 lb 407.0 kg Less
Ouverture des mâchoires 30.0 po 767.0 mm Less
Angle de la coquille 89.0 ° 89.0 ° Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less