< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 66.0 po 1676.0 mm Less
Hauteur (grappins fermés) 29.0 po 739.0 mm Less
Ouverture des mâchoires 35.5 po 902.0 mm Less
Longueur 37.0 po 934.0 mm Less
Poids 780.0 lb 354.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.75 po 19.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.63 po 16.0 mm Less