< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Tambour haute vitesse et pics coniques pour retirer rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.

Largeur de tambour maximale 18.0 in 450.0 mm Less
Pics coniques (sur toute la largeur du tambour) 48 48 Less
Poids 1500.0 lb 680.0 kg Less
Type d'embout de série Asphalte/béton Asphalte/béton Less
Plage de débit hydraulique 80 à 160 l/min (21 à 42 gal/min) 80 à 160 l/min (21 à 42 gal/min) Less
Plage de pression hydraulique 160-240 bar (2 320-3 480 psi) 160-240 bar (2 320-3 480 psi) Less
Profondeur de coupe maximale 5.0 in 125.0 mm Less
Largeur hors tout 32.5 in 828.0 mm Less
Hauteur hors tout 40.5 in 1030.0 mm Less
Longueur hors tout 37.5 in 950.0 mm Less