< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de cylindre maximale 18.0 po 450.0 mm Less
Conical Bits (per drum width) 48 48 Less
Poids 1606.0 lb 730.0 kg Less
Plage d'inclinaison +/- 8.5 ° 8.5 ° Less
Drum Torque at Max Pressure 1510.0 lb-pi 2047.0 Nm Less
Type d'embout de série Tous travaux Tous travaux Less
Drum speed @ Max Flow 205.0 tr/min 142.0 tr/min Less
Plage de débit hydraulique 80 à 115 l/min (21 à 31 gal/min) 80 à 115 l/min (21 à 31 gal/min) Less
Hydraulic Pressure Range 230 bar (3330 psi) 230 bar (3330 psi) Less
Profondeur de coupe maximale 6.0 po 150.0 mm Less
Largeur hors tout 68.0 po 1730.0 mm Less
Hauteur hors tout 43.0 po 1080.0 mm Less
Longueur hors tout 47.0 po 1184.0 mm Less
Déport latéral hydraulique 27.0 po 650.0 mm Less