< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de cylindre maximale 14.0 po 350.0 mm Less
Conical Bits (per drum width) 42 42 Less
Poids 1474.0 lb 670.0 kg Less
Plage d'inclinaison +/- 8.5 ° 8.5 ° Less
Drum Torque at Max Pressure 996.0 lb-pi 1350.0 Nm Less
Type d'embout de série Tous travaux Tous travaux Less
Drum speed @ Max Flow 200.0 tr/min 150.0 tr/min Less
Plage de débit hydraulique 60 à 80 l/min (16 à 21 gal/min) 60 à 80 l/min (16 à 21 gal/min) Less
Hydraulic Pressure Range 230 bar (3 330 psi) 230 bar (3 330 psi) Less
Maximum Cut Depth 6.0 po 150.0 mm Less
Optional Drum - widths/depths 400/150 mm (16/6 in) 400/150 mm (16/6 in) Less
Largeur hors tout 68.0 po 1730.0 mm Less
Hauteur hors tout 37.0 po 950.0 mm Less
Longueur hors tout 44.0 po 1120.0 mm Less
Déport latéral hydraulique 26.0 po 650.0 mm Less