< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de cylindre maximale 24.0 po 600.0 mm Less
Conical Bits (per drum width) 60 60 Less
Poids 2061.0 lb 935.0 kg Less
Plage d'inclinaison +/- 8.0 ° 8.0 ° Less
Drum Torque at Max Pressure 2558.0 lb-pi 3470.0 Nm Less
Type d'embout de série Tous travaux Tous travaux Less
Drum speed @ Max Flow 160.0 tr/min 160.0 tr/min Less
Plage de débit hydraulique 100 à 125 l/min (26 à 33 gal/min) 100 à 125 l/min (26 à 33 gal/min) Less
Hydraulic Pressure Range 230 à 280 bar (3 330 à 4 000 psi) 230 à 280 bar (3 330 à 4 000 psi) Less
Maximum Cut Depth 7.0 po 170.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 po 1858.0 mm Less
Hauteur hors tout 43.0 po 1100.0 mm Less
Longueur hors tout 49.0 po 1240.0 mm Less
Déport latéral hydraulique 30.0 po 750.0 mm Less