< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de cylindre maximale 30.0 po 750.0 mm Less
Conical Bits (per drum width) 60 60 Less
Poids 2315.0 lb 1050.0 kg Less
Plage d'inclinaison +/- 6.5 ° 6.5 ° Less
Drum Torque at Max Pressure 2746.0 lb-pi 3724.0 Nm Less
Type d'embout de série Asphalte extrême Asphalte extrême Less
Drum speed @ Max Flow 143.0 tr/min 143.0 tr/min Less
Plage de débit hydraulique 150 l/min (40 gal/min) 150 l/min (40 gal/min) Less
Hydraulic Pressure Range 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less
Profondeur de coupe maximale 7.0 po 170.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 po 1858.0 mm Less
Hauteur hors tout 43.0 po 1100.0 mm Less
Longueur hors tout 50.0 po 1270.0 mm Less
Déport latéral hydraulique 26.0 po 650.0 mm Less