< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur de cylindre maximale 47.0 po 1200.0 mm Less
Conical Bits (per drum width) 90 90 Less
Poids 2580.0 lb 1170.0 kg Less
Plage d'inclinaison +/- 6.5 ° 6.5 ° Less
Drum Torque at Max Pressure 3030.0 lb-pi 4108.0 Nm Less
Type d'embout de série Asphalte extrême Asphalte extrême Less
Drum speed @ Max Flow 161.0 tr/min 161.0 tr/min Less
Plage de débit hydraulique 150 l/min (40 gal/min) 150 l/min (40 gal/min) Less
Hydraulic Pressure Range 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less
Profondeur de coupe maximale 5.0 po 130.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 po 1858.0 mm Less
Hauteur hors tout 38.0 po 965.0 mm Less
Longueur hors tout 45.0 po 1140.0 mm Less
Déport latéral hydraulique 22.0 po 550.0 mm Less