< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Poids

Poids 191.6 lb 86.9 kg Less

Largeur

Largeur 14.1 in 358.6 mm Less

Longueur

Longueur 24.2 in 614.8 mm Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 10.8 in 275.5 mm Less

Mode d'entraînement

Mode d'entraînement Vérin hydraulique Vérin hydraulique Less

Raccord de pression hydraulique

Raccord de pression hydraulique 3 626 psi/250 bar 3 626 psi/250 bar Less