< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

Timonerie HB, HB2 HB, HB2 Less
Poids 4601.0 lb 1842.0 kg Less
Lift Eye Rated Capacity 66140.0 lb 30000.0 kg Less
Lift Eye Inside Diameter 2.52 po 64.0 mm Less
Overall Coupler Width 34.33 po 872.0 mm Less
Pin Spread - Min 22.83 po 580.0 mm Less
Pin Spread - Max 27.95 po 710.0 mm Less
Pin Diameter - Front 4.72 po 120.0 mm Less
Pin Diameter - Rear 4.33 po 110.0 mm Less
Face Spread - Min 21.3 po 542.0 mm Less
Face Spread - Max 21.69 po 551.0 mm Less
Face Spread - Max w/ Spacers 22.87 po 581.0 mm Less

Verrouillage en toute confiance

Grâce à son système de verrouillage et à son mécanisme de verrouillage visible, l'attache à accouplement par axes Center-Lock™ Cat permet au conducteur de travailler en toute confiance.

Sécurité positive

Une fois que le système Center-Lock™ a fixé un outil de travail, le verrou reste engagé, même en cas de panne hydraulique.

Robuste

Si un axe devait être perdu, chaque crochet de l'attache est suffisamment solide pour supporter le poids total de l'outil de travail à lui seul.

Visibilité

Le dispositif de verrouillage sur l'axe avant de l'outil de travail est clairement visible du conducteur et l'état de l'attache est toujours affiché : ouverte ou fermée. Cela permet au conducteur d'avoir la certitude qu'un outil est engagé et d'accélérer le changement d'outil.

Polyvalence

Les attaches à accouplement par axes permettent de changer rapidement les outils de travail pour améliorer la production et augmenter la polyvalence de la machine.

Tout équipement

L'attache à accouplement par axes Center-Lock™ Cat permet de fixer et de détacher quasiment tous les godets ou équipements Cat équipés d'axes.

Verrouillage dans toutes les positions

Parce que l'engagement du mécanisme de verrouillage Center-Lock™ n'a pas besoin de la gravité pour fonctionner. Le fonctionnement simplifié permet d'accélérer le changement d'outil, quelle que soit la position de la flèche ou du bras.

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus