1524 mm - 1826 mm (60 in - 72 in) tine, Fusion coupler

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Longueur de dent 1 524 mm, 1 829 mm (60 in, 72 in) 1 524 mm, 1 829 mm (60 in, 72 in) Less
Largeur du tablier 96.0 po 2440.0 mm Less
Hauteur du tablier 54.0 po 1375.0 mm Less
Poids en ordre de marche 8750.0 lb 4000.0 kg Less
Largeur extérieure des pointes (écartement maxi) 93.5 po 2375.0 m Less
Largeur extérieure des pointes (écartement mini) 11.8 po 300.0 m Less
Épaisseur des dents 2.7 po 70.0 m Less
Largeur de pointe (pointe unique) 5.9 po 150.0 m Less