Fourche 1,2 m à 1,8 m (48 in à 60 in), attache Fusion

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Longueur de dent 48 in, 54 in ou 60 in 48 in, 54 in ou 60 in Less
Hauteur du tablier 41.0 po 1042.0 mm Less
Largeur extérieure des pointes (écartement maxi) 61.0 po 1550.0 mm Less
Largeur de pointe (pointe unique) 6.0 po 200.0 mm Less
Épaisseur des dents 2.5 po 60.0 mm Less
Poids en ordre de marche 8750.0 lb 4000.0 kg Less