Dents 2,4 m (96")

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Longueur de dent 96" 96" Less
Largeur du tablier 123.0 po 3117.0 mm Less
Hauteur du tablier 46.0 po 1180.0 mm Less
Largeur extérieure des pointes (écartement maxi) 117.0 po 2910.0 mm Less
Largeur de pointe (pointe unique) 10.0 po 254.0 mm Less
Épaisseur des dents 4.5 po 114.0 mm Less
Poids en ordre de marche 6002.0 lb 2723.0 kg Less