< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

G125B, TIMONERIE CB

Timonerie CB CB Less
Ouverture maxi. de la mâchoire 113.5 po 2882.9 mm Less
Épaisseur de la plaque d'usure 1.57 po 40.0 mm Less
Griffes de la mâchoire supérieure 2 2 Less
Griffes de mâchoire fixe 3 3 Less
Largeur de mâchoire fixe 45.4 po 1153.2 mm Less
Poids 4250.0 lb 1927.8 kg Less
Attaches compatibles À claveter ou à accouplement par axes À claveter ou à accouplement par axes Less
Épaisseur de la coquille intérieure 0.63 po 16.0 mm Less
Épaisseur de la coquille extérieure 0.63 po 16.0 mm Less

Robustes pour démolir

Outils robustes et durables, conçus pour tous les travaux de démolition structurelle, de manutention et de triage, de chargement et de déchargement de roche, de manutention de ferraille, de conduits, de déchets et d'autres débris.

Montage polyvalent

Peuvent être utilisés comme un équipement à claveter ou avec une attache à accouplement par axes, sans modification.

Profil optimal

La conception de la mâchoire inférieure légèrement incurvée facilite le chargement et permet une meilleure pénétration dans les débris de ferraille et un vidage complet lors du déchargement.

Châssis blindé

Les pointes, les enveloppements et les plaques d'usure sont en acier AR400 pour une longue durée de vie dans les conditions les plus abrasives. Le métal de base du grappin est ainsi protégé.

Protection de votre investissement

Des pointes robustes signifient une plus longue durée de vie sans que des matériaux d'usure plus lourds ne soient requis.