G330

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caractéristiques

Capacité 1.31 vg3 1000.0 L Less
Poids (support inclus) 5764.0 lb 2620.0 kg Less
Force de fermeture 2.4 t courte 60.0 kN Less
Temps de cycle, ouvert 1.2 s 1.2 s Less
Temps de cycle, fermé 2.1 s 2.1 s Less

Encombrement

Hauteur, grappin ouvert 66.14 po 1680.0 mm Less
Hauteur, grappin fermé 72.24 po 1835.0 mm Less
Largeur, grappin ouvert 59.65 po 1515.0 mm Less
Largeur, grappin fermé 89.37 po 2270.0 mm Less
Profondeur 58.27 po 1480.0 mm Less
Hauteur intérieure 25.59 po 650.0 mm Less

Conditions requises en matière d'hydraulique

Débit d'huile optimal, ouvert/fermé 26.0 US gal/min 100.0 l/min Less
La puissance maxi Pression de fonctionnement, ouverture/fermeture 5076.0 lb/po2 350.0 bar Less
Débit d'huile optimal, rotation 11.0 US gal/min 40.0 l/min Less
La puissance maxi Pression de fonctionnement, rotation 2030.0 lb/po2 140.0 bar Less

Caractéristiques du grappin de démolition et de triage

If you are looking for a fast, productive way to handle material—one that is dependable and easily serviced—you will find it with Cat Demolition & Sorting Grapples.Whether taking down a building or sorting and loading material, it's designed to handle your demolition, salvage and recycling needs.Capable of moving volumes of material, combined with the ability to sort and recover recyclables, this grapple will add profit to your bottom line.