GLL60B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

GLL60B, ouverture max. 60". La machine d'usine doit être équipée d'une configuration frontale pour machine à flèche à talon.

Rotation 360.0 ° 360.0 ° Less
Ouverture maximale 60.0 po 1524.0 mm Less
Ouverture minimale 6.0 po 152.0 mm Less
Poids 2452.0 lb 1112.0 kg Less
Largeur 24.0 po 610.0 mm Less
Hauteur - fermée 85.0 po 2159.0 mm Less
Hauteur - ouverte 83.0 po 2108.0 mm Less
Couple de rotation 1077.0 lb-pi 1461.0 Nm Less