< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Goupille de pince pour déchets, quatre dents sur cinq, pour pelle hydraulique 315B ou 315C avec timonerie 315. 7CW.

Capacité nominale 2.4 vg3 1.83 m3 Less
Poids 2000.0 lb 907.0 kg Less
Largeur de mâchoire fixe copy 44.0 po 1118.0 mm Less
Largeur de mâchoire fixe 58.0 po 1480.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire 87.0 po 2210.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire copy 26.0 po 665.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire copy copy 88.0 po 2244.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire copy 46.0 po 1165.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire copy copy 10.0 po 246.0 mm Less
Épaisseur de la coquille intérieure 0.51 po 13.0 mm Less
Épaisseur de la coquille extérieure 0.51 po 13.0 mm Less
Épaisseur de la plaque d'usure 0.39 po 10.0 mm Less