H110E s

Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar..

Vue d'ensemble

Classe de l'énergie des impacts 1700.0 lb-pi-f 2305.0 J Less
Coups par minute 450 - 1000 450 - 1000 Less
Débit nominal (min.) 16.0 gal/min 60.0 l/min Less
Débit nominal (max.) 32.0 gal/min 120.0 l/min Less
Poids min. de l'élément mécanique porteur 17600.0 lb 7000.0 kg Less
Poids max. de l'élément mécanique porteur 35200.0 lb 16000.0 kg Less
Poids en ordre de marche 2237.0 lb 1017.0 kg Less
Pression en ordre de marche 2320.0 lb/po2 16000.0 kPa Less
Diamètre de l'outil 3.92 po 99.5 mm Less
Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus