H75E S

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

H75Es Hammer

Classe de l'énergie des impacts 1000.0 lb-pi-f 1356.0 J Less
Coups par minute 840-1650 840-1650 Less
Débit nominal (min.) 18.0 US gal/min 70.0 l/min Less
Débit nominal (max.) 34.0 US gal/min 130.0 l/min Less
Poids min. de l'élément mécanique porteur 13200.0 lb 5987.0 kg Less
Poids max. de l'élément mécanique porteur 22100.0 lb 10024.0 kg Less
Poids en ordre de marche 1103.0 lb 500.0 kg Less
Pression en ordre de marche 2500.0 lb/po2 17200.0 kPa Less
Diamètre de l'outil 2.9 po 73.7 mm Less
Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus