< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Le modèle PF-48 est une tête d'abattage à commande « fixe » offrant au conducteur un contrôle complet des arbres abattus. Grâce à cette commande, le conducteur peut couper et positionner les arbres durant l'éclaircie des feuillus, l'application focale du PF-48, sans endommager le peuplement résiduel. La conception unique à quatre rouleaux est éprouvée sur le terrain depuis plus de quinze ans dans les applications difficiles de traitement des feuillus, ce qui en fait un produit robuste et bien conçu.

Encombrement

Hauteur 83.0 po 2108.0 mm Less
Diamètre d'ébranchage maximum, couverture totale 18.8 po 478.0 mm Less
Ouverture maximale du couteau 31.0 po 788.0 mm Less
Ouverture maximale du rouleau 19.0 po 482.0 mm Less
Diamètre d'ébranchage minimum, couverture totale 3.4 po 86.0 mm Less
Poids 4600.0 lb 2090.0 kg Less
Largeur (bras fermés) 52.0 po 1321.0 mm Less
Largeur (bras ouverts) 62.0 po 1577.0 mm Less

Données techniques

- Longueur de barre 34.0 po 864.0 mm Less
- Vitesse maximale de la chaîne 51.0 pi/sec 16.0 m/sec Less
- Diamètre de coupe maximum 24.0 po 610.0 mm Less
Capacité du réservoir d'huile pour chaîne 4.5 US gal 17.0 l Less
Tension de la chaîne Automatique Automatique Less
Système de commande et de mesure Joral Joral Less
Pression d'ébranchage Réglable Réglable Less
Tension du circuit électrique 12 ou 24 12 ou 24 Less
Moteurs des rouleaux d'alimentation 2 2 Less
Rouleaux d'alimentation 4 4 Less
Couteau d'ébranchage à extrémité flottante ou fixe Fixe Fixe Less
Débit hydraulique minimum requis 35.0 US gal/min 132.0 l/min Less
Pression hydraulique maximale requise 4090.0 lb/po2 282.0 bar Less
Scie principale : pas/type de barre 0.75 po 19.0 mm Less
Force d'alimentation maximale (avec moteur standard) 7500.0 lb 33.0 kN Less
Vitesse d'alimentation maximale (avec moteur standard) 14.2 pi/sec 4.3 m/sec Less
Taille du moteur 934 cc (780 cc opt.) 934 cc (780 cc opt.) Less
Bras d'ébranchage amovibles 2 2 Less
Marque du moteur de rouleau Poclain MS08 Poclain MS08 Less
Type de moteur du rouleau Piston radial Piston radial Less
Rotateur Caterpillar Caterpillar Less
Rotation du rotateur (º) : non continue 360 - Hose Limited 360 - Hose Limited Less
Système de pulvérisation des souches En option En option Less