< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 72.0 po 1840.0 mm Less
Largeur de travail 58.0 po 1465.0 mm Less
Longueur 58.0 po 1470.0 mm Less
Hauteur hors tout 63.0 po 1610.0 mm Less
Poids 2564.0 lb 1165.0 kg Less
Mode de transmission Courroie PolyChain Courroie PolyChain Less
Niveleuse Piston axial deux vitesses Piston axial deux vitesses Less
Plage de débit hydraulique optimale 120-137 l/min (31,5-36 gpm) 120-137 l/min (31,5-36 gpm) Less
Plage de pression hydraulique optimale 195-350 bar (2 828-5 075 psi) 195-350 bar (2 828-5 075 psi) Less
Plage de régimes du tambour 2400.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Dents fixées par tambour 34 34 Less
Diamètre de coupe maximal 8.0 po 200.0 mm Less