< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

MP40 Concrete Cutter Jaw

Longueur 137.8 po 3500.0 mm Less
Hauteur 92.1 po 2340.0 mm Less
Largeur 46.5 po 1180.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 43.3 po 1100.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 18.1 po 460.0 mm Less
Ouverture maximale des mâchoires 50.4 po 1280.0 mm Less
Longueur des couteaux 23.6 po 600.0 mm Less
Poids (enveloppe, mâchoire et support) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Poids (mâchoire seulement) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Temps de cycle 7.5 Secondes 7.5 Secondes Less
Force de broyage au niveau de la pointe des dents de la mâchoire 165.0 Tonne courte 1470.0 kN Less
Force de broyage au niveau de la pointe du couteau 238.0 Tonne courte 2120.0 kN Less
Force de broyage au niveau du couteau principal 487.0 Tonne courte 4330.0 kN Less