< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

MP30 Concrete Crusher Jaw

Longueur 102.0 po 2770.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 36.2 po 920.0 mm Less
Ouverture maximale des mâchoires 41.3 po 1050.0 mm Less
Longueur des couteaux 10.2 po 260.0 mm Less
Poids (enveloppe, mâchoire et support) 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Poids (mâchoire seulement) 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Temps de cycle 6.5 Secondes 6.5 Secondes Less
Force de broyage au niveau de la pointe des dents de la mâchoire 138.0 Tonne courte 1230.0 kN Less
Force de broyage au niveau de la pointe du couteau 197.0 Tonne courte 1740.0 kN Less
Force de broyage au niveau du couteau principal 414.0 Tonne courte 3680.0 kN Less