< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

MP40 Concrete Crusher Jaw

Longueur 137.8 po 3500.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 43.3 po 1100.0 mm Less
Ouverture maximale des mâchoires 52.0 po 1320.0 mm Less
Longueur des couteaux 9.8 po 250.0 mm Less
Poids (enveloppe, mâchoire et support) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Poids (mâchoire seulement) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Temps de cycle 7.5 Secondes 7.5 Secondes Less
Force de broyage au niveau de la pointe des dents de la mâchoire 166.0 Tonne courte 1480.0 kN Less
Force de broyage au niveau de la pointe du couteau 242.0 Tonne courte 2150.0 kN Less
Force de broyage au niveau du couteau principal 517.0 Tonne courte 4600.0 kN Less