< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

MP40 Secondary Pulverizer Jaw

Longueur 143.7 po 3650.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 46.0 po 1170.0 mm Less
Ouverture maximale des mâchoires 19.7 po 500.0 mm Less
Longueur des couteaux 9.8 po 250.0 mm Less
Poids (enveloppe, mâchoire et support) 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Poids (mâchoire seulement) 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Temps de cycle 7.5 Secondes 7.5 Secondes Less
Force de broyage au niveau de la pointe des dents de la mâchoire 163.0 Tonne courte 1450.0 kN Less
Force de broyage au niveau de la pointe du couteau 210.0 Tonne courte 1870.0 kN Less
Force de broyage au niveau du couteau principal 566.0 Tonne courte 5040.0 kN Less