< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

MP40 Shear Jaw

Longueur 133.9 po 3400.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 34.6 po 880.0 mm Less
Ouverture maximale des mâchoires 24.8 po 630.0 mm Less
Longueur des couteaux 29.9 po 760.0 mm Less
Poids (enveloppe, mâchoire et support) 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Poids (mâchoire seulement) 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Temps de cycle 7.5 Secondes 7.5 Secondes Less
Force de coupe au niveau de la pointe de perforation 212.0 Tonne courte 1890.0 kN Less
Force de coupe au niveau de l'extrémité du couteau 344.0 Tonne courte 3060.0 kN Less
Force de coupe au niveau du couteau principal 993.0 Tonne courte 8840.0 kN Less