1829 mm (72 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 72.0 po 1829.0 mm Less
Hauteur 33.0 po 838.0 mm Less
Poids 1029.0 lb 467.0 kg Less
Ouverture des mâchoires 37.0 po 940.0 mm Less
Longueur 40.0 po 1016.0 mm Less
Nombre de branches 9 9 Less