PR184

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur du tambour 84.0 po 2134.0 mm Less
Largeur hors tout 93.0 po 2362.0 mm Less
Longueur hors tout 64.0 po 1626.0 mm Less
Hauteur hors tout 34.0 po 847.0 mm Less
Largeur de balayage à angle maximal 79.0 po 2007.0 mm Less
Poids 1050.0 lb 476.0 kg Less
Angle maximal - droite ou gauche 20.0 ° 20.0 ° Less
Plage de débit hydraulique 60 - 86 l/min (16 - 23 US gal/min) 60 - 86 l/min (16 - 23 US gal/min) Less
Plage de débit hydraulique copy 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less