SW360B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Profondeur de coupe maximale 24.0 po 600.0 mm Less
Plage de débit hydraulique requise 125 l/min (33 US gal/min) 125 l/min (33 US gal/min) Less
Largeur des roues 80 mm (3 in), 160 mm (6 in), 200 mm (8 in) 80 mm (3 in), 160 mm (6 in), 200 mm (8 in) Less
Déport latéral 22.0 po 550.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 po 1850.0 mm Less
Hauteur hors tout 70.0 po 1765.0 mm Less
Longueur 93.0 po 2365.0 mm Less
Poids 1 365-1 470 kg (3 009-3 240 lb) 1 365-1 470 kg (3 009-3 240 lb) Less
Mode de transmission Moteur à pistons/planétaire Moteur à pistons/planétaire Less
Plage de pression hydraulique optimale 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less
Couple de la roue à pression maximale 5538.0 lb-pi 7509.0 Nm Less
Vitesse de la roue à débit maximal 74.0 tr/min 74.0 tr/min Less
Vitesse de l'embout à débit maximal 1180.0 pi/min 360.0 m/min Less
Embouts coniques : par roue 70-96 70-96 Less
Type d'embout de série Béton Béton Less
Type d'embout en option Tous travaux Tous travaux Less