SW345B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Profondeur de coupe maximale 18.0 po 450.0 mm Less
Plage de débit hydraulique requise 125 l/min (33 US gal/min) 125 l/min (33 US gal/min) Less
Largeur des roues 80 mm (3 in) 80 mm (3 in) Less
Déport latéral 22.0 po 550.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 po 1850.0 mm Less
Hauteur hors tout 57.0 po 1455.0 mm Less
Longueur 85.0 po 2165.0 mm Less
Poids 1156.0 lb 2549.0 kg Less
Mode de transmission Moteur à pistons/planétaire Moteur à pistons/planétaire Less
Plage de pression hydraulique optimale 280 bar (4 000 psi) 280 bar (4 000 psi) Less
Couple de la roue à pression maximale 4604.0 lb-pi 6244.0 Nm Less
Vitesse de la roue à débit maximal 89.0 tr/min 89.0 tr/min Less
Vitesse de l'embout à débit maximal 1143.0 pi/min 349.0 m/min Less
Embouts coniques : par roue 64 64 Less
Type d'embout de série Béton Béton Less
Type d'embout en option Tous travaux Tous travaux Less