< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

S385C Shear

Forces de coupe

Force de la gorge 1405.0 t courte 12509.0 kN Less
Force de l'arête incurvée 528.0 t courte 4696.0 kN Less
Force de la pointe 279.0 t courte 2481.0 kN Less
Couple du bras de coupe 2050000.0 lb-pi 2779.0 kNm Less
Temps de cycle, ouvert 5.0 s 5.0 s Less
Temps de cycle, fermé 5.0 s 5.0 s Less

Encombrement

Poids, monté sur la flèche 17580.0 lb 8320.0 kg Less
Poids, monté sur bras 18345.0 lb 7975.0 kg Less
Ouverture des mâchoires 34.0 po 879.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 35.0 po 903.0 mm Less
Largeur des mâchoires, mobiles 6.0 po 150.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 18.0 po 466.0 mm Less
Longueur 168.0 po 4260.0 mm Less
Hauteur 84.0 po 2121.0 mm Less
Largeur 55.0 po 1400.0 mm Less

Conditions requises en matière d'hydraulique

Circuit de coupe - max. Pression de dégagement 5076.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Circuit de coupe - max. Débit 182.0 US gal/min 690.0 l/min Less
Circuit de rotation - max. Pression de dégagement 2030.0 lb/po2 14000.0 kPa Less
Circuit de rotation - max. Débit 21.0 US gal/min 80.0 l/min Less

Pointe de perforation à boulonner

La pointe de perforation est à boulonner pour un entretien rapide et de faibles coûts d'exploitation. La pointe est entièrement réversible, ce qui permet d'utiliser deux fois chaque jeu.

Conception de la mâchoire

La conception rectiligne unique de la mâchoire inférieure améliore considérablement l'effort de coupe en facilitant la répartition de l'acier le long de la mâchoire, optimisant ainsi l'effort de coupe de la cisaille.

Rotation à 360 

L'utilisateur peut faire tourner les mâchoires sur 360  dans les deux directions pour positionner rapidement les mâchoires dans le cadre d'une coupe.

Couteaux réversibles

Les quatre couteaux avant et latéraux principaux sont totalement réversibles et dotés de quatre lames de coupe efficaces.

Entretien simplifié

De larges panneaux de visite placés sur les parties supérieure, inférieure et latérale du carter de la cisaille facilitent l'entretien des composants qu'il renferme.

Vérin protégé

La conception du carter de la cisaille offre une protection complète du cylindre pendant toute la durée du cycle de coupe.

100 % Cat

Seul Caterpillar offre un système de cisaille hydraulique intégré à la machine, entièrement pris en charge par Caterpillar pendant toute la durée de vie du système.