S320B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

S320B Scrap & Demo Shear

Forces de coupe

Force de la gorge 417.0 t courte 3706.0 kN Less
Force de l'arête incurvée 178.0 t courte 1583.0 kN Less
Force de la pointe 100.0 t courte 892.0 kN Less
Couple du bras de coupe 394100.0 lb-pi 534.0 kNm Less
Temps de cycle, ouvert 4.0 s 4.0 s Less
Temps de cycle, fermé 3.0 s 3.0 s Less

Encombrement

Poids, monté sur la flèche 5666.0 lb 2570.0 kg Less
Poids, monté sur bras 4774.0 lb 2165.0 kg Less
Ouverture des mâchoires 16.0 po 409.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 18.0 po 459.0 mm Less
Largeur des mâchoires, mobiles 3.0 po 90.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 12.0 po 304.0 mm Less
Longueur 110.0 po 2792.0 mm Less
Hauteur 53.0 po 1340.0 mm Less
Largeur 31.0 po 792.0 mm Less

Conditions requises en matière d'hydraulique

Circuit de coupe - max. Pression de dégagement 5075.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Circuit de coupe - max. Débit 40.0 US gal/min 150.0 l/min Less
Circuit de rotation - max. Pression de dégagement 2030.0 lb/po2 14000.0 kPa Less
Circuit de rotation - max. Débit 11.0 US gal/min 40.0 l/min Less

Conception de la mâchoire

La conception rectiligne unique de la mâchoire inférieure améliore considérablement l'effort de coupe en facilitant la répartition de l'acier le long de la mâchoire, optimisant ainsi l'effort de coupe de la cisaille.

Rotation à 360 

L'utilisateur peut faire tourner les mâchoires sur 360  dans les deux directions pour positionner rapidement les mâchoires dans le cadre d'une coupe.

Couteaux réversibles

Les quatre couteaux avant et latéraux principaux sont totalement réversibles et dotés de quatre lames de coupe efficaces.

Entretien simplifié

De larges panneaux de visite placés sur les parties supérieure, inférieure et latérale du carter de la cisaille facilitent l'entretien des composants qu'il renferme.

Vérin protégé

La conception du carter de la cisaille offre une protection complète du cylindre pendant toute la durée du cycle de coupe.

100 % Cat

Seul Caterpillar offre un système de cisaille hydraulique intégré à la machine, entièrement pris en charge par Caterpillar pendant toute la durée de vie du système.