< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

S340B Scrap & Demo Shear

Forces de coupe

Force de la gorge 766.0 t courte 6818.0 kN Less
Force de l'arête incurvée 309.0 t courte 2751.0 kN Less
Force de la pointe 175.0 t courte 1558.0 kN Less
Couple du bras de coupe 1013700.0 lb-pi 1374.0 kNm Less
Temps de cycle, ouvert 5.0 s 5.0 s Less
Temps de cycle, fermé 3.0 s 3.0 s Less

Encombrement

Poids, monté sur la flèche 10351.0 lb 4695.0 kg Less
Poids, monté sur bras 9670.0 lb 4386.0 kg Less
Ouverture des mâchoires 22.0 po 563.0 mm Less
Profondeur des mâchoires 28.0 po 703.0 mm Less
Largeur des mâchoires, mobiles 5.0 po 120.0 mm Less
Largeur des mâchoires, fixes 16.0 po 396.0 mm Less
Longueur 143.0 po 3638.0 mm Less
Hauteur 68.0 po 1723.0 mm Less
Largeur 38.0 po 975.0 mm Less

Conditions requises en matière d'hydraulique

Circuit de coupe - max. Pression de dégagement 5075.0 lb/po2 35000.0 kPa Less
Circuit de coupe - max. Débit 79.0 US gal/min 300.0 l/min Less
Circuit de rotation - max. Pression de dégagement 2030.0 lb/po2 14000.0 kPa Less
Circuit de rotation - max. Débit 11.0 US gal/min 40.0 l/min Less

Conception de la mâchoire

La conception rectiligne unique de la mâchoire inférieure améliore considérablement l'effort de coupe en facilitant la répartition de l'acier le long de la mâchoire, optimisant ainsi l'effort de coupe de la cisaille.

Rotation à 360 

L'utilisateur peut faire tourner les mâchoires sur 360  dans les deux directions pour positionner rapidement les mâchoires dans le cadre d'une coupe.

Couteaux réversibles

Les quatre couteaux avant et latéraux principaux sont totalement réversibles et dotés de quatre lames de coupe efficaces.

Entretien simplifié

De larges panneaux de visite placés sur les parties supérieure, inférieure et latérale du carter de la cisaille facilitent l'entretien des composants qu'il renferme.

Vérin protégé

La conception du carter de la cisaille offre une protection complète du cylindre pendant toute la durée du cycle de coupe.

100 % Cat

Seul Caterpillar offre un système de cisaille hydraulique intégré à la machine, entièrement pris en charge par Caterpillar pendant toute la durée de vie du système.