< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur d'admission 67.0 po 1702.0 mm Less
Largeur hors tout 69.5 po 1765.0 mm Less
Distance de jet 30.0 pi 9.1 m Less
Diamètre de la tarière 12.0 po 305.0 mm Less
Hauteur d'attaque 24.0 po 610.0 mm Less
Rotation de la goulotte 180.0 ° 180.0 ° Less
Poids 924.0 lb 419.0 kg Less
Débit hydraulique requis 53-75 l/min (14-20 gpm) 53-75 l/min (14-20 gpm) Less
Débit hydraulique requis copy 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less