< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur d'admission 73.0 po 1854.0 mm Less
Largeur hors tout 75.5 po 1918.0 mm Less
Distance de jet 40.0 pi 12.2 m Less
Diamètre de la tarière 16.0 po 406.0 mm Less
Hauteur d'attaque 33.0 po 826.0 mm Less
Rotation de la goulotte 180.0 ° 180.0 ° Less
Poids 1045.0 lb 474.0 kg Less
Débit hydraulique optimal 68-83 l/min (18-22 gpm) 68-83 l/min (18-22 gpm) Less
Pression hydraulique optimale 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less