< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur d'admission 85.0 po 2159.0 mm Less
Largeur hors tout 87.5 po 2223.0 mm Less
Distance de jet 40.0 pi 12.2 m Less
Diamètre de la tarière 18.0 po 457.0 mm Less
Hauteur d'attaque 35.0 po 883.0 mm Less
Rotation de la goulotte 180.0 ° 180.0 ° Less
Poids 1303.0 lb 591.0 kg Less
Débit hydraulique requis 68-83 l/min (18-22 gpm) 68-83 l/min (18-22 gpm) Less
Débit hydraulique requis copy 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less