< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur d'admission 73.0 po 1854.0 mm Less
Largeur hors tout 75.5 po 1918.0 mm Less
Distance de jet 45.0 pi 13.7 m Less
Diamètre de la tarière 16.0 po 406.0 mm Less
Hauteur d'attaque 33.0 po 826.0 mm Less
Rotation de la goulotte 180.0 ° 180.0 ° Less
Poids 1047.0 lb 475.0 kg Less
Débit hydraulique optimal 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm) Less
Pression hydraulique optimale 4065.0 lb/po2 280.0 bar Less