4.8 m (16 ft)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Interface d'attache IT, Fusion IT, Fusion Less
Largeur de travail 4 915 mm (194 in) 4 915 mm (194 in) Less
Poids 1 859 - 1 911 kg (4 100 - 4 213 lb) 1 859 - 1 911 kg (4 100 - 4 213 lb) Less
Hauteur 1 185 mm (47 in) 1 185 mm (47 in) Less
Longueur 1 890 - 1 950 mm (74 - 77 in) 1 890 - 1 950 mm (74 - 77 in) Less
Sections 6 6 Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.5 po 12.7 mm Less
Épaisseur des patins 25,4 mm (1 in) 25,4 mm (1 in) Less