4.2 m (14 ft)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Interface d'attache SSL, IL, Fusion SSL, IL, Fusion Less
Largeur de travail 4 096 - 4 585 mm (161 - 181 in) 4 096 - 4 585 mm (161 - 181 in) Less
Poids 998 - 1 729 kg (2 200 - 3 813 lb) 998 - 1 729 kg (2 200 - 3 813 lb) Less
Hauteur 1 185 mm (47 in) 1 185 mm (47 in) Less
Longueur 1 890 - 1 950 mm (74 - 77 in) 1 890 - 1 950 mm (74 - 77 in) Less
Sections 5, 6 5, 6 Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.5 po 12.7 mm Less
Épaisseur des patins 25,4 mm (1 in) 25,4 mm (1 in) Less