Version standard 2,4 m (8 ft)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Interface d'attache

Interface d'attache SSL SSL Less

Largeur de travail

Largeur de travail 91.0 in 2299.0 mm Less

Poids

Poids 1400.0 lb 635.0 kg Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 31.0 in 787.0 mm Less

Longueur hors tout

Longueur hors tout 58.0 in 1477.0 mm Less

Sections

Sections 3 3 Less