< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Tête réglable manuelle Inclut un mécanisme d'entraînement direct, des canalisations hydrauliques à déconnexion rapide, un support de montage, du matériel de fixation.

Largeur hors tout 46.0 po 1175.0 mm Less
Longueur hors tout 69.0 po 1737.0 mm Less
Hauteur hors tout 30.0 po 730.0 mm Less
Poids 775.0 lb 379.0 kg Less
Mode de transmission Moteur de la pompe à rotor, direct Moteur de la pompe à rotor, direct Less
Débit hydraulique requis 60-86 l/min (16-23 gal/min) 60-86 l/min (16-23 gal/min) Less
Pression hydraulique optimale 3340.0 lb/po2 230.0 bar Less
Cylindrée efficace 4.9 po3 80.0 cm3 Less
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 218.0 lb-pi 295.0 Nm Less
Vitesse de la tête de coupe (arbre de transmission) à débit maximal 993.0 tr/min 993.0 tr/min Less
Largeur de coupe (avec dents) 3.3 po 83.0 mm Less
Largeur du disque de coupe (avec dents) 21.5 po 547.0 mm Less
Largeur de coupe (plage complète de rotation) 60.0 po 1524.0 mm Less
Plage de rotation de la tête de coupe 70.0 ° 70.0 ° Less
Hauteur de coupe (en surface) 18.5 po 470.0 mm Less
Profondeur de coupe (sous terre) 20.5 po 521.0 mm Less
Sortie tête de coupe 11.0 po 280.0 mm Less
Attaches Cat Cat Less
Flexible hydraulique XT-3 ES Cat, moyenne pression XT-3 ES Cat, moyenne pression Less
Outils d'attaque du sol (GET) (dents carrées en carbure à boulonner) 0.5 po 12.7 mm Less
Nombre de dents en carbure par disque de coupe Less