< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 56.0 po 1426.0 mm Less
Longueur hors tout 92.0 po 2348.0 mm Less
Poids 875.0 lb 397.0 kg Less
Hauteur 30.9 po 786.0 mm Less
Couple de l'arbre de transmission (max) pression 1068.0 lb-pi 1447.0 Nm Less
Déport latéral - du centre vers la droite 16.5 po 419.0 mm Less
Plage de débit hydraulique 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) Less
Plage de pression hydraulique 145-235 bar (2 100-3 400 psi) 145-235 bar (2 100-3 400 psi) Less
Mode de transmission Moteur de la pompe à rotor, direct Moteur de la pompe à rotor, direct Less
Cylindrée du moteur 24.0 po3 393.9 cm3 Less
Capacité Jeu de la tarière 21.0 po 534.0 mm Less
Jeu de la tarière de dégagement 18.0 po 457.0 mm Less
Longueur de la flèche standard 36.0 po 914.0 mm Less
Traction de chaîne (max.) pression 2661.0 lb 1207.0 kg Less
Vitesse de la chaîne (max.) débit 508.5 pi/min 155.0 m/min Less
Vitesse de l'arbre de transmission (max) débit 203.0 tr/min 203.0 tr/min Less
Commande du déport Hydraulique ou manuelle disponible Hydraulique ou manuelle disponible Less
Largeurs de coupe disponibles 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) Less